スリオン 養生用布粘着テ-プ25mm

スリオン 養生用布粘着テ-プ25mm

通常単価:
237
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ゴム系粘着剤で、厚みがあるため、粗面に対して接着力があります。
・のり残りが少なく外壁などの塗装時のマスキングシートの固定に最適です。
【用途】
・養生用
・外壁・鋼構造物の塗装、塗り替え時の養生シート固定
【商品仕様】
・色:サクラ
・幅(mm):25
・長さ(m):25
・厚さ(mm):0.32
・トラスココード:136-6295
・質量:234g
【材質/仕上】
・基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)
・粘着剤:ゴム系

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

237

この商品は60個からご注文いただけます。

型番 : 333035-SK-00-25X25
通常出荷日 お見積り
通常単価 237

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

No.3448 養生用プロテックテープ 画像

No.3448 養生用プロテックテープ

マクセルスリオンテック

No.3489 養生テープ 画像

No.3489 養生テープ

マクセルスリオンテック

No.3430 高耐候性布養生テープ 画像

No.3430 高耐候性布養生テープ

マクセルスリオンテック

スリオン 養生用布粘着テ-プ25mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)