ユニット 開口部標識 開口部使用中注意 エコユニボード 600×450mm

ユニット 開口部標識 開口部使用中注意 エコユニボード 600×450mm

通常単価:
966
通常出荷日:
5日目

【特長】
・開口部箇所をお知らせする注意喚起標識です。
【商品仕様】
・寸法(mm):600×450×1厚
・摘要:穴4スミ
・内容:開口部使用中注意
・内容:開口部使用中注意
・摘要:穴4スミ
・トラスココード:738-2251
・質量:250g
【材質/仕上】
・エコユニボード

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

966

型番 : 333-02
通常出荷日 5日目
通常単価 966

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニット 開口部標識 開口部使用中注意 エコユニボード 600×450mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)