シントー SPペイント 若草色 2L

シントー SPペイント 若草色 2L

通常単価:
4,633
通常出荷日:
5日目

【特長】
・塗りやすく色ツヤ抜群です。
・耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。
【用途】
・門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部。
【商品仕様】
・色:わかくさいろ
・乾燥時間:4時間 重ね塗り8時間後 (20℃)
・塗布面積:14~16[[M2]](2回塗り)
・JANコード:4955473334267
・トラスココード:851-1966
・質量:2.9kg
【材質/仕上】
・油性塗料
・長油合成樹脂塗料

(i)ご注意

  • 希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

4,633

この商品は4個からご注文いただけます。

型番 : 3326-2.0
通常出荷日 5日目
通常単価 4,633

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

シントー SPペイント 若草色 2Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)