ユニット 標識 高所作業車の安全運転心得 エコユニボード 600×450mm

ユニット 標識 高所作業車の安全運転心得 エコユニボード 600×450mm

通常単価:
966
通常出荷日:
5日目

【特長】
・高所作業車の安全運転心得が記載された標識です。
【商品仕様】
・寸法(mm):600×450×1厚
・摘要:穴4スミ
・内容:高所作業車の安全運転心得・最大積載荷重○kg
・摘要:穴4スミ
・内容:高所作業車の安全運転心得・最大積載荷重○kg
・トラスココード:738-2081
・質量:250g
【材質/仕上】
・エコユニボード

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

966

型番 : 332-04A
通常出荷日 5日目
通常単価 966

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニット 標識 高所作業車の安全運転心得 エコユニボード 600×450mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)