ニチバン クレープテープNo3320

ニチバン クレープテープNo3320

通常単価:
669
通常出荷日:
5日目

【特長】
・強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。
・耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
【用途】
・車輌・工業耐熱マスキング用。
【商品仕様】
・色:クリーム
・幅(mm):25
・長さ(m):50
・厚さ(mm):0.17
・トラスココード:121-6948
・質量:181g
【材質/仕上】
・支持体:クレープ紙
・粘着剤:ゴム系

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

669

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : 3320-25
通常出荷日 5日目
通常単価 669

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ニチバン クレープテープNo3320のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)