コーケン プラグレンチセット

コーケン プラグレンチセット
通常単価:
15,009
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・3/8(9.5mm)差込
・プラグレンチセット
・4ヶ組
・コーケン プラグレンチセット
・JANコード:4991644214037
・トラスココード:811-7612
・質量:960g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3225A

型番
3225A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

15,009円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

基本情報

JANコード 4991644214037 トラスココード 811-7612 質量(g) 960.000

コーケン プラグレンチセットの型番3225Aのページです。
型番3225Aに関する仕様情報を記載しております。

3225Aで型番確定

コーケン プラグレンチセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)