ライオン ダイモテープ 903 グリーン

ライオン ダイモテープ 903 グリーン

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・ダイモテープ グロッシーテープ・艶あり(一般のダイモテープライター用)
・幅9mmX長さ3M
【商品仕様】
・50×50×12
・ライオン ダイモテープ 903 グリーン
・JANコード:4971512003055
・質量:14g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

-

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : 32119
通常出荷日 5日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ライオン ダイモテープ 903 グリーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)