堀場 濃縮pH標準液 110-10 500ML

堀場 濃縮pH標準液 110-10 500ML
通常単価:
2,388
通常出荷日:
5日目

【商品仕様】
・希釈して使用。
・一般用。
・名称:濃縮炭酸塩標準液
・pH値(25℃):10.02
・容量(mL):500
・トラスココード:838-2959
・質量:600g

(i)ご注意

  • pH値は原液1容量を純水4容量で希釈したときの値です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3200043624

型番
3200043624
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,388円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

堀場 濃縮pH標準液 110-10 500MLの型番3200043624のページです。
型番3200043624に関する仕様情報を記載しております。

3200043624で型番確定

堀場 濃縮pH標準液 110-10 500MLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)