堀場 pH標準液用粉末 150-9 (10袋入)

堀場 pH標準液用粉末 150-9 (10袋入)
通常単価:
2,900
通常出荷日:
5日目

【商品仕様】
・各1袋の分量は500mL用。
・工場現場用。(10袋入)
・名称:ホウ酸塩標準液用粉末
・pH値(25℃):9.18
・トラスココード:838-2956
・質量:60g
【セット内容/付属品】
・10袋入り

(i)ご注意

  • pH値は1袋を500mLの純水に溶解したときの値です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3200043621

型番
3200043621
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,900円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

堀場 pH標準液用粉末 150-9 (10袋入)の型番3200043621のページです。
型番3200043621に関する仕様情報を記載しております。

3200043621で型番確定

堀場 pH標準液用粉末 150-9 (10袋入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)