堀場 7210 ヒカクチツプ*U-10ヨウ

堀場 7210 ヒカクチツプ*U-10ヨウ
通常単価:
6,688
通常出荷日:
5日目

【商品仕様】
・ヒカクチツプ*U-10ヨウ
・主要型式:U-21
・トラスココード:838-2948
・質量:30g

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3200043582

型番
3200043582
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,688円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

堀場 7210 ヒカクチツプ*U-10ヨウの型番3200043582のページです。
型番3200043582に関する仕様情報を記載しております。

3200043582で型番確定

堀場 7210 ヒカクチツプ*U-10ヨウのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)