(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

CVビットソケット

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3027.50-M10

型番
3027.50-M10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,360円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

JANコード 4991644045440 トラスココード 811-8829 質量(g) 40
差込角(mm) 9.5 対辺寸法(mm) M10

CVビットソケットの型番3027.50-M10のページです。
型番3027.50-M10に関する仕様情報を記載しております。

3027.50-M10で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)