堀場 高電気伝導率用セル(流通形) 3573-10C

堀場 高電気伝導率用セル(流通形) 3573-10C
通常単価:
58,018
通常出荷日:
5日目

【商品仕様】
・高電気伝導率水用
・セル定数m-1(cm-1):1000(10)
・測定範囲:1mS/m~100S/m(10μS/cm~1S/cm)
・必要サンプル量(mL)4
・温度補償素子:無
・使用温度範囲(℃):0~60
・トラスココード:838-2901
・質量:160g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3014082590

型番
3014082590
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

58,018円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

堀場 高電気伝導率用セル(流通形) 3573-10Cの型番3014082590のページです。
型番3014082590に関する仕様情報を記載しております。

3014082590で型番確定

堀場 高電気伝導率用セル(流通形) 3573-10Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)