堀場 カーディ専用ナトリウムイオン電極 0221

堀場 カーディ専用ナトリウムイオン電極 0221
通常単価:
9,789
通常出荷日:
5日目

【特長】
・pHや他のイオンの影響を受けない選択性にすぐれた平面型ナトリウムイオン電極です。
【商品仕様】
・内容:C-121Na+電極
・内容:C-121Na+電極
・C-121、122用
・液絡部:多孔質高分子
・測定範囲:0.1%(w/w)~10%(w/w)NaCl
・必要サンプル量(mL):約0.1
・使用温度(℃):5~35℃
・温度補償素子:内蔵
・トラスココード:838-2891
・質量:10g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3014081704

型番
3014081704
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,789円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

堀場 カーディ専用ナトリウムイオン電極 0221の型番3014081704のページです。
型番3014081704に関する仕様情報を記載しております。

3014081704で型番確定

堀場 カーディ専用ナトリウムイオン電極 0221のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)