堀場 カルシウムイオン電極 8203-10C

堀場 カルシウムイオン電極 8203-10C
通常単価:
58,740
通常出荷日:
5日目

【用途】
・水質、食品等のカルシウムイオンの測定に。
【商品仕様】
・カルシウムイオン電極 8203-10C
・主要型式:F-70シリーズ
・カルシウムデンキヨク
・主要型式:F-20シリーズ
・トラスココード:838-2871
・質量:140g
【セット内容/付属品】
・カルシウムイオン電極
・電極チップ
・取扱説明書

(i)ご注意

  • 測定には比較電極(対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T)が必要です。 D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3014068839

型番
3014068839
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

58,740円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

堀場 カルシウムイオン電極 8203-10Cの型番3014068839のページです。
型番3014068839に関する仕様情報を記載しております。

3014068839で型番確定

堀場 カルシウムイオン電極 8203-10Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)