堀場 硝酸イオンチップ 7681

堀場 硝酸イオンチップ 7681
通常単価:
29,370
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・複合形・単極形共用の交換用電極チップです。
【商品仕様】
・硝酸イオンチップ 7681
・主要型式:F-70シリーズ
・シヨウサンデンキヨクチツプタンピンウリ F-20
・主要型式:F-20シリーズ
・トラスココード:838-2868
・質量:30g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3014068364

型番
3014068364
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

29,370円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

堀場 硝酸イオンチップ 7681の型番3014068364のページです。
型番3014068364に関する仕様情報を記載しております。

3014068364で型番確定

堀場 硝酸イオンチップ 7681のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)