堀場 F-50/DS-50用電極スタンド、FA-50S/DP-50S用アーム

堀場 F-50/DS-50用電極スタンド、FA-50S/DP-50S用アーム
通常単価:
13,537
通常出荷日:
5日目

【商品仕様】
・F/D-50シリーズ デンキョクスタンドヨウ(ホヨウヒンヨウ)
・主要型式:F-5Xシリーズ
・トラスココード:838-2829
・質量:90g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3014030158

型番
3014030158
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

13,537円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

堀場 F-50/DS-50用電極スタンド、FA-50S/DP-50S用アームの型番3014030158のページです。
型番3014030158に関する仕様情報を記載しております。

3014030158で型番確定

堀場 F-50/DS-50用電極スタンド、FA-50S/DP-50S用アームのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)