堀場 溶存酸素センサ 5460 U-20XD/W-20XDシリーズアクセサリ

堀場 溶存酸素センサ 5460 U-20XD/W-20XDシリーズアクセサリ
通常単価:
35,896
通常出荷日:
5日目

【商品仕様】
・溶存酸素センサ5460
・対応プローブ U-21/22、W-22/23
・CARDYシリーズ用11mm×6m×5巻
・微量(約0.05mL)測定、拭き取り測定用
・U-2XヨウDOセンサ #5460
・主要型式:U-21
・トラスココード:838-2800
・質量:60g

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3014001152

型番
3014001152
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

35,896円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

堀場 溶存酸素センサ 5460 U-20XD/W-20XDシリーズアクセサリの型番3014001152のページです。
型番3014001152に関する仕様情報を記載しております。

3014001152で型番確定

堀場 溶存酸素センサ 5460 U-20XD/W-20XDシリーズアクセサリのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)