バーコ ディープ・オフセット両口メガネ インチサイズ

バーコ ディープ・オフセット両口メガネ インチサイズ

通常単価:
1,946
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・面接触でなめづらいダイナミックドライブを採用しています。
・ディープオフセットです。
【用途】
・ボルトナットの締め緩め
【商品仕様】
・5/16-3/8
・バーコ ディープ・オフセット両口メガネ インチサイズ
・JANコード:7314151001728
・トラスココード:813-1590
・質量:50g
【材質/仕上】
・バナジウムエクストラ鋼採用
・表面研磨仕上げ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

1,946

この商品は5個からご注文いただけます。

型番 : 2Z-5/16-3/8
通常出荷日 お見積り
通常単価 1,946

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

バーコ ディープ・オフセット両口メガネ インチサイズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 片口スパナ 強力タイプ 片口スパナ 強力タイプ

    旭金属工業 通常価格: 363円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 引掛スパナ FK 引掛スパナ FK

    旭金属工業 通常価格: 516円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 両口スパナ 両口スパナ

    KTC(京都機械工具) 通常価格: 447円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)