FKD テーパーエンドミル2枚刃(ショート刃)15°×12

FKD テーパーエンドミル2枚刃(ショート刃)15°×12
通常単価:
64,901
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・勾配角の大きい2枚刃ショート刃長です。
・等ねじれ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
【用途】
・勾配加工用。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):32
・先端径(mm):12
・全長(mm):140
・大端径(mm):38.79
・刃長(mm):50
・刃長(mm):50
・勾配角(°):15
・JANコード:4562114312715
・トラスココード:810-0405
・質量:708g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(SKH56)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2TES-15X12

型番
2TES-15X12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

64,901円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

FKD テーパーエンドミル2枚刃(ショート刃)15°×12の型番2TES-15X12のページです。
型番2TES-15X12に関する仕様情報を記載しております。

2TES-15X12で型番確定

FKD テーパーエンドミル2枚刃(ショート刃)15°×12のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)