川西 メカニックグローブスタンダード 1P Lサイズ

川西 メカニックグローブスタンダード 1P Lサイズ

通常単価:
898
通常出荷日:
7日目

【特長】
・柔軟性・通気性・透湿性に優れ、耐久性にも優れています。
・天然革と違い洗濯が可能です。
【用途】
・内装工事・土木・建築業・重機運転
【商品仕様】
・全長(cm)22
・手のひら周り(cm)20
・中指長さ(cm)8.6
・厚み:1.25mm
・JANコード:4906554081716
・トラスココード:123-6084
・質量:67g
【材質/仕上】
・掌部:人工皮革、ポリウレタン
・手甲部:ポリエステル

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

898

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : 2978-L
通常出荷日 7日目
通常単価 898

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

川西 メカニックグローブスタンダード 1P Lサイズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)