Vikan コンデンセーション用ハンドル 2973Q5

Vikan コンデンセーション用ハンドル 2973Q5

通常単価:
16,240
通常出荷日:
11日目

【特長】
・コンデンセーションスクイージー用ハンドルです。
・伸縮機能により1675~2780mmまで伸びます。
【用途】
・天井や配管の結露除去用。
【商品仕様】
・長さ(mm):1675~2780
・耐熱温度:100℃
・JANコード:5705020297304
・トラスココード:496-7305
・質量:1140g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
・アルミニウム

(i)ご注意

  • 作業する時は周りに気をつけてください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

16,240

型番 : 2973Q5
通常出荷日 11日目
通常単価 16,240

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

Vikan コンデンセーション用ハンドル 2973Q5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)