アース ガーデン ハイパーお庭の虫コロリ700g

アース ガーデン ハイパーお庭の虫コロリ700g

通常単価:
974
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・害虫の食性に合わせた4種の顆粒をお庭にまくだけで、ナメクジ、ダンゴムシ、ムカデ、アリなどさまざまな害虫を簡単に退治します。
【用途】
・不快害虫用誘引殺虫剤。
【商品仕様】
・タイプ:不快害虫用
・効果持続期間:約1週間
・容量(g):700
・JANコード:4901080297310
・トラスココード:818-5038
・質量:800g

(i)ご注意

  • 雑品です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

974

型番 : 297310
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 974

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アース ガーデン ハイパーお庭の虫コロリ700gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 吸殻スタンド 吸殻スタンド

    ミスミ 通常価格: 1,935円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 吸殻缶 吸殻缶

    ミスミ 通常価格: 822円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 蚊とり線香 蚊とり線香

    フマキラー 通常価格: 937円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • アースジェット アースジェット

    アース製薬 通常価格: 300円~ 通常出荷日: 3日目~

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)