アース ガーデンおうちの草コロリつめかえ 850ml

アース ガーデンおうちの草コロリつめかえ 850ml

通常単価:
553
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・食品成分(ベラルゴン酸)から作られた、まいてすぐに効きはじめる超速効性の除草剤です。
・持ちやすくつめかえやすいエアホールドパウチを採用しております。
【用途】
・除草剤。
【商品仕様】
・容量(ml):850
・散布面積(m[[の2乗]]):5.7~8.5
・効果持続目安:約1ヵ月
・タイプ:雑草用
・香り:ハーブの香り
・JANコード:4901080297013
・トラスココード:828-5118
・質量:880g

(i)ご注意

  • 雑品です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

553

この商品は60個からご注文いただけます。

型番 : 297013
通常出荷日 お見積り
通常単価 553

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アース ガーデンおうちの草コロリつめかえ 850mlのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 吸殻スタンド 吸殻スタンド

    ミスミ 通常価格: 1,935円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 吸殻缶 吸殻缶

    ミスミ 通常価格: 822円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 蚊とり線香 蚊とり線香

    フマキラー 通常価格: 937円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • アースジェット アースジェット

    アース製薬 通常価格: 300円~ 通常出荷日: 3日目~

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)