カネテック MBーK用上金具

カネテック MBーK用上金具
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・MB-K用上金具です。
・MB-K用上金具
【用途】
・MB-K補修用部品
【商品仕様】
・MBーK用上金具
・カネテック MBーK用上金具
・トラスココード:808-6051
・質量:83g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2970000028

型番
2970000028
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

カネテック MBーK用上金具の型番2970000028のページです。
型番2970000028に関する仕様情報を記載しております。

2970000028で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)