川西 スパークス イエロー 1P Lサイズ

川西 スパークス イエロー 1P Lサイズ

通常単価:
1,262
通常出荷日:
11日目

【特長】
・ソフトなグリップ感で長時間の作業でも手が疲れません。
・紛失防止のためのカラビナ付です。
・マジックテープを邪魔にならないように内側に配置してあります。
【用途】
・土木、建築作業
【商品仕様】
・全長(cm)23
・手のひら周り(cm)21
・中指長さ(cm)9
・厚み:0.8mm
・JANコード:4906554044605
・トラスココード:123-6098
・質量:120g
【材質/仕上】
・掌部:人工皮革(補強部、合成皮革)
・手甲部:ポリエステル、ポリウレタン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

1,262

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : 2969Y-L
通常出荷日 11日目
通常単価 1,262

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

川西 スパークス イエロー 1P Lサイズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)