ダンロップ ニトリルうす手 No.910 M ピンク

ダンロップ ニトリルうす手 No.910 M ピンク

通常単価:
143
通常出荷日:
7日目

【特長】
・油脂・薬品に強く耐久性にも優れています。
・10双パック入りでゴミの削減になります。
【用途】
・食品加工
・ブロイラー加工
・軽作業
【商品仕様】
・サイズ:M(薄手)
・手のひら周り(cm):20.2
・中指長さ(cm):7.5
・長さ(cm):31.0
・長さ(cm):31.0
・トラスココード:854-8914
・質量:33g
【材質/仕上】
・合成ゴム(ニトリルゴム)
・抗菌加工

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

143

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : 2968
通常出荷日 7日目
通常単価 143

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ダンロップ ニトリルうす手 No.910 M ピンクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)