RELIEF ドリルガイドキット

RELIEF ドリルガイドキット
通常単価:
1,684
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・正確な穴あけ作業に使用できます。
【用途】
・木材・合板などの垂直穴あけ、板側面・丸棒・角材や角の垂直センター穴あけが簡単に正確に出来ます。
【商品仕様】
・φ4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mmのドリルに使用できます。
・パッケージ入り
・JANコード:4948953290399
・トラスココード:837-3568
・質量:298g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

29039

型番
29039
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,684円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

RELIEF ドリルガイドキットの型番29039のページです。
型番29039に関する仕様情報を記載しております。

29039で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)