スエカゲ ユニバーサルジョイントソケット

スエカゲ ユニバーサルジョイントソケット

通常単価:
1,085
通常出荷日:
5日目

【特長】
・複雑で狭い場所での作業に便利です。
【用途】
・複雑で狭い場所での作業。
・複雑で狭い場所での作業。
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):46
・対辺寸法(mm):10
・対辺寸法(mm):10
・JANコード:4989530601719
・トラスココード:774-1910
・質量:55g
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

1,085

型番 : 2831100
通常出荷日 5日目
通常単価 1,085

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

スエカゲ ユニバーサルジョイントソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)