GS 金星自動押切2号

GS 金星自動押切2号
通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・テコの応用で刃がスライドする、切れ味抜群の逸品です。
【用途】
・稲・麦わら・干物・海産物切等に。
【商品仕様】
・全長(mm):660
・刃渡り(mm):360
・刃渡り(mm):360
・JANコード:4951167264520
・トラスココード:868-2334
・質量:4.3kg
【材質/仕上】
・刃部:炭素刃物鋼

型番

1 の型番候補があります候補を表示

264512

型番
264512
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

GS 星馬 草抜き鎌 画像

GS 星馬 草抜き鎌

GS(キンボシ)

GS GS支柱バンド(20本入り) 画像

GS GS支柱バンド(20本入り)

GS(キンボシ)

GS 金星自動押切2号の型番264512のページです。
型番264512に関する仕様情報を記載しております。

264512で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)