RELIEF ドリル刃ガイド

RELIEF ドリル刃ガイド
通常単価:
1,433
通常出荷日:
7日目

【特長】
・難しい木ダボの穴あけ作業が簡単に、正確にできる便利な道具です。
【用途】
・趣味のブックスタンドや家具など、木工製品の組立に欠かすことのできない、外部からは見えない木ダボ(木クギ)専用穴あけ便利道具です。
【商品仕様】
・木ダボ6mm・8mm 10mm専用
・パッケージ入り
・JANコード:4948953263256
・トラスココード:837-4114
・質量:244.4g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

26325

型番
26325
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,433円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

RELIEF ドリル刃ガイドの型番26325のページです。
型番26325に関する仕様情報を記載しております。

26325で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)