RELIEF タップ・ネジ用ピッチゲージ

RELIEF タップ・ネジ用ピッチゲージ
通常単価:
789
通常出荷日:
7日目

【特長】
・12種類のピッチゲージが測れます。
【用途】
・ピッチサイズ(mm専用)を測ります。
【商品仕様】
・ブリスターパック入り
・ブリスターパック入り
・JANコード:4976463221909
・トラスココード:838-0582
・質量:25g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

22190

型番
22190
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

789円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

RELIEF タップ・ネジ用ピッチゲージの型番22190のページです。
型番22190に関する仕様情報を記載しております。

22190で型番確定

RELIEF タップ・ネジ用ピッチゲージのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)