マイゾックス 鋼製巻尺 マイスチール MYS-50

マイゾックス 鋼製巻尺 マイスチール MYS-50
通常単価:
11,241
通常出荷日:
1日目

【特長】
・スイングダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和します。
・サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗いできます。
・痛みやすい先端を二重被覆で保護。
・スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープです。
・ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
・滑りにくい大型ゴム石突。
・ヨンゴーゴーピッチ表示(-)付(20mまで)。
・空転防止機構付。
・軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
・握りやすいエラストマー・グリップ採用。
【用途】
・一般測定・土木・建築測量用・海岸・河川・沼地の測量
【商品仕様】
・テープ長さ(m):50
・テープ幅(mm):10
・テープ厚(mm):0.46
・標準張力:50N
・JIS1級
・JANコード:4938514184342
・トラスココード:735-6552
・質量:1200g
【材質/仕上】
・テープ:スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

218434

型番
218434
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

11,241円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

マイゾックス 鋼製巻尺 マイスチール MYS-50の型番218434のページです。
型番218434に関する仕様情報を記載しております。

218434で型番確定

マイゾックス 鋼製巻尺 マイスチール MYS-50のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)