サンコー 保冷牛乳箱4型(セット)爪無 白/青

サンコー 保冷牛乳箱4型(セット)爪無 白/青

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・衛生的で、断熱材による保冷機能も備えています。
・断熱材として発泡PSを内部にセットしており、牛乳の鮮度を維持できます。
・フタには本体ロック用の突起を設置しています。
・開口部前面を傾斜させ、牛乳瓶の出し入れを容易にしました。
・フルオーバータイプのフタですので雨水侵入の心配はありません。
【用途】
・200ml瓶×6本
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:253×211×198
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:253×211×198
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:188×120×152
・内容量(L):3.5
・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:188×120×152
・内容量(L):3.5
・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:188×120×152
・出荷単位(個):10
・外形寸法は本体、フタセット時
・質量:1080g
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン(PP) 断熱材:発泡ポリスチレン(PS)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 200355WH/BL01
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

サンコー 保冷牛乳箱4型(セット)爪無 白/青のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)