• 6/18に発生した大阪北部を中心とする地震により、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。地震の影響により、一部の商品でお届けに遅れが生じております。お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

セイン グリセリン入り圧力計 0-2.5MPa

セイン グリセリン入り圧力計 0-2.5MPa
通常単価:
2,409
通常出荷日:
1日目

【特長】
・振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。
・ケースはステンレス製で耐食性に優れています。
・EN837-1規格品です。
【商品仕様】
・圧力レンジ(MPa):0.0~2.50
・最小目盛(MPa):0.05
・ケース形状:A
・精度:±1.6% FS
・接続部サイズ:G1/4
・大きさ:63mm
・最高使用圧力:フルスケールの75%
・JANコード:4589676100024
・トラスココード:828-0559
・質量:200g
【材質/仕上】
・ブルドン管:燐青銅
・ケース:ステンレス(AISI304)
・株:真鍮

型番

1 の型番候補があります候補を表示

19-940-2104

型番
19-940-2104
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,409円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

セイン グリセリン入り圧力計 0-2.5MPaの型番19-940-2104のページです。
型番19-940-2104に関する仕様情報を記載しております。

19-940-2104で型番確定

セイン グリセリン入り圧力計 0-2.5MPaのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)