金象 マイフィット 整地レーキ 10本爪

金象 マイフィット 整地レーキ 10本爪

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現しています。
・柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
・廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
・10本爪タイプです。
【用途】
・除草後の集草作業。
・うね上げ後のならし作業。
・整地作業。
【商品仕様】
・全長(mm):1390
・全長1390mm
・頭部先幅250mm
・頭部高さ80mm
・頭部板厚4.0mm
・頭部爪数10本
・JANコード:4960517190501
・トラスココード:851-1092
・質量:0.78kg
【材質/仕上】
・頭部 スチール
・柄部 アルミ合金
・吊下げ部 樹脂(PP)

基本スペック

  • JANコード
    4960517190501
  • トラスココード
    851-1092
  • 質量(g)
    780.0
  • 材質1
    頭部 スチール ●柄部 アルミ合金 ●吊下げ部 樹脂(PP)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

-

型番 : 190507
通常出荷日 5日目
通常単価 -

スペック

  • JANコード
    4960517190501
  • トラスココード
    851-1092
  • 質量(g)
    780.0
  • 材質1
    頭部 スチール ●柄部 アルミ合金 ●吊下げ部 樹脂(PP)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

金象 マイフィット 整地レーキ 10本爪のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)