(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトソケット

インパクトソケット
通常単価:
16,900
通常出荷日:
11日目

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

18400M-73

型番
18400M-73
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

16,900円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

JANコード 4991644435579 トラスココード 812-1460 質量(g) 2000.000
差込角(mm) 25.4 対辺寸法(mm) 73

インパクトソケットの型番18400M-73のページです。
型番18400M-73に関する仕様情報を記載しております。

18400M-73で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)