佐藤 砂時計 2分計 (1734-20)

佐藤 砂時計 2分計 (1734-20)
通常単価:
1,860
通常出荷日:
7日目

【特長】
・時の流れを砂で計ります。
【用途】
・お料理や電話の通話時間の目安に。
・音の出せないところでのタイマーとして。
・インテリアアクセサリーにもなります。
【商品仕様】
・高さ(mm):95
・直径(mm):Φ55
・砂鉄使用
・卓上型
・2分計
・JANコード:4974425449101
・トラスココード:805-1139
・質量:80g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1734-20

型番
1734-20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,860円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

佐藤 砂時計 2分計 (1734-20)の型番1734-20のページです。
型番1734-20に関する仕様情報を記載しております。

1734-20で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)