OSS アンビル(鋳鋼製)

OSS アンビル(鋳鋼製)

通常単価:
122,222
通常出荷日:
11日目

【特長】
・形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
【用途】
・つぶし釘、かんな刃裏の叩き出し等に使用します。
・角の丸みを利用した叩きも可能です。
【商品仕様】
・全長(mm):440
・高さ(mm):245
・上面幅(mm):115
・上面長(mm):270
・前面長(mm):23
・JANコード:4560379759771
・トラスココード:853-4376
・質量:50kg
【材質/仕上】
・鋳鋼製SC450

(i)ご注意

  • 鋳造品のため寸法に多少のバラツキがあります。 同様に重量も内外の変動があります。 
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

122,222

型番 : 169-50SC
通常出荷日 11日目
通常単価 122,222

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)