コーケン 3/4"(19mm)差込 インパクトエクステンションバー 150mm

コーケン 3/4"(19mm)差込 インパクトエクステンションバー 150mm
通常単価:
4,120
通常出荷日:
1日目

【特長】
・インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。

【商品仕様】
・全長(mm):150
・差込角(mm):凹凸19.0
・JANコード:4991644430260
・トラスココード:777-3293
・質量:775g
【セット内容/付属品】
・Cリング

型番

1 の型番候補があります候補を表示

16760-150

型番
16760-150
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,120円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

コーケン 3/4"(19mm)差込 インパクトエクステンションバー 150mmの型番16760-150のページです。
型番16760-150に関する仕様情報を記載しております。

16760-150で型番確定

コーケン 3/4"(19mm)差込 インパクトエクステンションバー 150mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)