(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナライGVバイト

ナライGVバイト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
21,621円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
【用途】
・グルービング加工用

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
適合機種

絞り込み

  • N100A、150A
  • 150A
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4514706012725
  • 4514706012732
  • 4514706012749
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 809-4551
  • 809-4550
  • 809-4549
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 770.000
  • 840.000
  • 解除
寸法(インチ)

絞り込み

  • 2.1/2-31/2
  • 4
  • 5-6
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
N100A、150A
4514706012725
809-4549
770.000
2.1/2-31/2

お見積り

21,621

型番 : 162650
通常出荷日 お見積り
通常単価 21,621

スペック

  • 適合機種
    N100A、150A
  • JANコード
    4514706012725
  • トラスココード
    809-4549
  • 質量(g)
    770.000
  • 寸法(インチ)
    2.1/2-31/2
N100A、150A
4514706012732
809-4550
770.000
4

お見積り

21,621

型番 : 162660
通常出荷日 お見積り
通常単価 21,621

スペック

  • 適合機種
    N100A、150A
  • JANコード
    4514706012732
  • トラスココード
    809-4550
  • 質量(g)
    770.000
  • 寸法(インチ)
    4
150A
4514706012749
809-4551
840.000
5-6

お見積り

27,026

型番 : 162670
通常出荷日 お見積り
通常単価 27,026

スペック

  • 適合機種
    150A
  • JANコード
    4514706012749
  • トラスココード
    809-4551
  • 質量(g)
    840.000
  • 寸法(インチ)
    5-6

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)