• 金型用CAD ライブラリーMold EX-Press DVDは、通常どおりご利用いただけるようになりました。詳しくはこちらをご確認ください。
アース ジェット 450ml

アース ジェット 450ml

通常単価:
410
通常出荷日:
1日目

【特長】
・アースジェットは目・鼻・のどへの刺激を抑えた低刺激・無香料タイプのハエ・蚊用殺虫スプレーです。
・香りや刺激に敏感な方にもお使いいただけます。
【用途】
・ハエ・蚊の駆除。
【商品仕様】
・容量(ml):450
・香り:無香料
・タイプ:蚊用
・JANコード:4901080160416
・トラスココード:818-5000
・質量:390g

(i)ご注意

  • 防除用医薬部外品です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1日目
410

型番 : 160416
通常出荷日 1日目
通常単価 410

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

アース ジェット 450mlのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 吸殻スタンド 吸殻スタンド

    ミスミ 通常価格: 1,270円 通常出荷日: 在庫品1日目(当日可能)

  • 蚊とり線香 蚊とり線香

    フマキラー 通常価格: 898円 通常出荷日: 在庫品1日目(当日可能)

  • 吸い殻収集缶 吸い殻収集缶

    ミスミ 通常価格: 1,070円 通常出荷日: 在庫品1日目(当日可能)

  • 吸殻缶 吸殻缶

    ミスミ 通常価格: 822円 通常出荷日: 在庫品1日目(当日可能)

  • アースジェット アースジェット

    アース製薬 通常価格: 300円~ 通常出荷日: 在庫品1日目(当日可能)~

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)