(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

D40交叉レール L=1000

D40交叉レール L=1000

通常単価:
11,049円~
通常出荷日:
11日目

【特長】
・表面強度・耐摩耗性・耐食性に優れています。
・取り付け場所に応じた多種の部品との使用が可能です。

(i)ご注意

  • D40の部品が使用いただけます。
  • 片開きの場合50kgまで、両開きでプラス50kgまで
  • ブラケットは900mmピッチ以内で取付て下さい。
  • D40の部品が使用いただけます。 片開きの場合50kgまで、両開きでプラス50kgまで ブラケットは900mmピッチ以内で取付て下さい。

基本スペック

  • 高さ(mm)
    30
  • 長さ(mm)
    1000
  • 幅(mm)
    40

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
トラスココード

絞り込み

  • 135-5346
  • 135-5345
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4909055400703
  • 4909055401700
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 670.000
  • 1050.0
  • 解除
材質1

絞り込み

  • アルミニウム合金
  • スチール
  • 解除
材質2

絞り込み

  • 表面処理:アルマイト仕上げ
  • 表面処理:塩ビ被膜仕上げ
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
135-5345
4909055400703
670.000
アルミニウム合金
表面処理:アルマイト仕上げ

11日目

12,409

型番 : 15L07-AS
通常出荷日 11日目
通常単価 12,409

スペック

  • 高さ(mm)
    30
  • トラスココード
    135-5345
  • JANコード
    4909055400703
  • 質量(g)
    670.000
  • 材質1
    アルミニウム合金
  • 材質2
    表面処理:アルマイト仕上げ
  • 長さ(mm)
    1000
  • 幅(mm)
    40
135-5346
4909055401700
1050.0
スチール
表面処理:塩ビ被膜仕上げ

11日目

11,049

型番 : 15L07-SL
通常出荷日 11日目
通常単価 11,049

スペック

  • 高さ(mm)
    30
  • トラスココード
    135-5346
  • JANコード
    4909055401700
  • 質量(g)
    1050.0
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:塩ビ被膜仕上げ
  • 長さ(mm)
    1000
  • 幅(mm)
    40

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)