(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

二段目剪定鋸替刃

二段目剪定鋸替刃

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
2,205円~
通常出荷日:
4日目

【特長】・鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 材質1:
    材質 スチール

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
JANコード

絞り込み

  • 4960517153407
  • 4960517153414
  • 4960517153421
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 60.0
  • 70.0
  • 80.0
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 868-2145
  • 868-2144
  • 868-2143
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
4960517153407
60.0
868-2143

4日目

2,205

型番 : 153339
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 2,205

スペック

  • JANコード
    4960517153407
  • 質量(g)
    60.0
  • トラスココード
    868-2143
  • 材質1
    材質 スチール
4960517153414
70.0
868-2144

4日目

2,209

型番 : 153340
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 2,209

スペック

  • JANコード
    4960517153414
  • 質量(g)
    70.0
  • トラスココード
    868-2144
  • 材質1
    材質 スチール
4960517153421
80.0
868-2145

4日目

2,309

型番 : 153341
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 2,309

スペック

  • JANコード
    4960517153421
  • 質量(g)
    80.0
  • トラスココード
    868-2145
  • 材質1
    材質 スチール

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップしています。
・替刃交換時プラスドライバー等の工具が必要です。
【用途】
・二段目剪定鋸210mm用の替刃。

商品担当おすすめ

二段目剪定鋸替刃式 画像

二段目剪定鋸替刃式

浅香工業

【特長】鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップしています。グリップ部・鞘はブナ材を使用し、ニス塗仕上げをしております。

剪定鋸鞘付 画像

剪定鋸鞘付

浅香工業

【特長】鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗を施しています。

折込鋸 画像

折込鋸

浅香工業

【特長】鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗を施しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二段目剪定鋸替刃

二段目剪定鋸替刃

    ゴールド鋸250 替刃フッ素ブラック

    ゴールド鋸250 替刃フッ素ブラック

      替刃式鋸レザーソー180 (両刃・替刃) 替刃

      替刃式鋸レザーソー180 (両刃・替刃) 替刃

        レザーソー鋸替刃

        レザーソー鋸替刃

          替刃式鋸レザーソー 替刃

          替刃式鋸レザーソー 替刃

            替刃式鋸青雲作ブルーバード (替刃) 替刃

            替刃式鋸青雲作ブルーバード (替刃) 替刃

              コテのこ135 No.100 木工用

              コテのこ135 No.100 木工用

                替刃式鋸レザーソー180 (樹脂用・替刃) 替刃

                替刃式鋸レザーソー180 (樹脂用・替刃) 替刃

                  替刃式鋸レザーソー180 (薄刃・替刃) 替刃

                  替刃式鋸レザーソー180 (薄刃・替刃) 替刃

                    替刃式鋸 ゴールド鋸265超速 替刃

                    替刃式鋸 ゴールド鋸265超速 替刃

                      替刃式鋸 ゴールド鋸265ショート

                      替刃式鋸 ゴールド鋸265ショート

                        替刃式鋸レザーソー180 (厚刃・替刃) 替刃

                        替刃式鋸レザーソー180 (厚刃・替刃) 替刃

                          替刃式鋸レザーソー180 (導突・替刃) 替刃

                          替刃式鋸レザーソー180 (導突・替刃) 替刃

                            メーカー 浅香工業 TJMデザインタジマツール 玉鳥産業 玉鳥産業 玉鳥産業 玉鳥産業 大西工業 玉鳥産業 玉鳥産業 TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール 玉鳥産業 玉鳥産業
                            通常価格
                            (税別)
                            2,205円~ 1,088円~ 1,190円 582円~ 1,512円~ 1,612円~ 1,505円 1,090円 1,090円 461円 1,276円 1,090円 1,440円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質1 材質 スチール - - - - - - - - - - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)