佐藤 大型木製寒暖計 -40~50℃ 60cm (1530-20)

佐藤 大型木製寒暖計 -40~50℃ 60cm (1530-20)
通常単価:
3,489
通常出荷日:
7日目

【特長】
・サイズが大きく見やすい板付温度計です。
【用途】
・室内の温度管理に。
【商品仕様】
・寸法(mm):W85XH600XD23
・寸法(mm):W85XH600XD23
・壁掛け型
・温度-40~50℃
・全長60cm
・JANコード:4974425065103
・トラスココード:805-1128
・質量:25g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1530-20

型番
1530-20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,489円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

佐藤 大型木製寒暖計 -40~50℃ 60cm (1530-20)の型番1530-20のページです。
型番1530-20に関する仕様情報を記載しております。

1530-20で型番確定

佐藤 大型木製寒暖計 -40~50℃ 60cm (1530-20)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)