金象 プラレーキ S75

金象 プラレーキ S75

通常単価:
620
通常出荷日:
1日目

【特長】
・頭部に樹脂を採用し、コンパクトで軽量タイプです。
・15本爪タイプです。
【用途】
・落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。
・除草後のならし作業。
【商品仕様】
・全長(mm):750
・爪数(本):15
・先幅(mm):190
・爪長さ(mm):290
・JANコード:4960517152912
・トラスココード:780-7953
・質量:210g
【材質/仕上】
・爪:樹脂(PP)
・柄:天然木
・吊下げ部:樹脂(PE)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

620

型番 : 152918
通常出荷日 1日目
通常単価 620

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)