(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

azuma 匠106 吾妻箒 長柄

azuma 匠106 吾妻箒 長柄

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
5,383
通常出荷日:
5日目

【特長】・床をしっかりととらえ、密着するような履き心地。・厳選された穂をたっぷ...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

5,383

型番 : 152052000
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 5,383

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・床をしっかりととらえ、密着するような履き心地。
・厳選された穂をたっぷり使用した上級手編み箒。
【用途】
・室内用ほうき
【商品仕様】
・掃き幅:約40cm
・全長:約140cm
・azuma 匠106 吾妻箒 長柄
・JANコード:4970190112141
・トラスココード:828-3642
・質量:673g
【材質/仕上】
・穂:ホーキ草
・柄:竹

商品担当おすすめ

azuma 化繊ホーキ 長柄 B 画像

azuma 化繊ホーキ 長柄 B

アズマ工業

【特長】水に強い丈夫でコシのある樹脂製ホーキ。

azuma チリトーレ レッド 画像

azuma チリトーレ レッド

アズマ工業

【特長】掃きながら楽な姿勢でゴミを取る。ホーキとチリトリのセット。

プチブラシ 画像

プチブラシ

アズマ工業

【特長】こびり付いた汚れを取るヘラ付ブラシです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

azuma 匠106 吾妻箒 長柄

azuma 匠106 吾妻箒 長柄

    azuma 長柄 手編みホーキ 匠

    azuma 長柄 手編みホーキ 匠

      azuma 手編みホーキ 特撰 長柄 AZ111

      azuma 手編みホーキ 特撰 長柄 AZ111

        azuma 匠116 吾妻棕櫚箒 皮 長柄

        azuma 匠116 吾妻棕櫚箒 皮 長柄

          azuma 匠113 吾妻棕櫚箒 鬼毛 長柄

          azuma 匠113 吾妻棕櫚箒 鬼毛 長柄

            azuma 混穂182 コンポ化繊コンビブルームL

            azuma 混穂182 コンポ化繊コンビブルームL

              azuma 名匠153 赤シダほうき 短柄

              azuma 名匠153 赤シダほうき 短柄

                Daily Clean 座敷ほうき

                Daily Clean 座敷ほうき

                  azuma 座敷ホーキ 長柄 MB101

                  azuma 座敷ホーキ 長柄 MB101

                    azuma 名匠151 黒シダほうき 短柄

                    azuma 名匠151 黒シダほうき 短柄

                      azuma 匠114 吾妻棕櫚箒 鬼毛 短柄

                      azuma 匠114 吾妻棕櫚箒 鬼毛 短柄

                        コンビブルーム

                        コンビブルーム

                          azuma 混穂177 コンポニワニワ 長柄

                          azuma 混穂177 コンポニワニワ 長柄

                            メーカー アズマ工業 アズマ工業 アズマ工業 アズマ工業 アズマ工業 アズマ工業 アズマ工業 山崎産業 アズマ工業 アズマ工業 アズマ工業 アズマ工業 アズマ工業
                            通常価格
                            (税別)
                            5,383円 3,228円 2,307円 6,286円 11,364円 1,158円 542円 641円~ 1,000円 636円 10,471円 1,305円 1,064円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   5日目   10日目   1日目   1日目   2日目   5日目   1日目   1日目  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)