(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

azuma 長柄 手編みホーキ 匠

azuma 長柄 手編みホーキ 匠

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
3,228
通常出荷日:
5日目

【特長】・畳を傷め難い柔らかな天然繊維仕様の手編み座敷ホーキ。【用途】・室内用...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

3,228

型番 : 152002010
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 3,228

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・畳を傷め難い柔らかな天然繊維仕様の手編み座敷ホーキ。
【用途】
・室内用ほうき
【商品仕様】
・幅:約30cm
・全長:約140cm
・azuma 長柄 手編みホーキ 匠
・JANコード:4970190111144
・トラスココード:828-3641
・質量:571g
【材質/仕上】
・穂:ホーキ草
・柄:竹カシュー塗

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

azuma 長柄 手編みホーキ 匠

azuma 長柄 手編みホーキ 匠

    azuma 手編みホーキ 特撰 長柄 AZ111

    azuma 手編みホーキ 特撰 長柄 AZ111

      azuma 匠106 吾妻箒 長柄

      azuma 匠106 吾妻箒 長柄

        azuma 匠113 吾妻棕櫚箒 鬼毛 長柄

        azuma 匠113 吾妻棕櫚箒 鬼毛 長柄

          azuma 匠116 吾妻棕櫚箒 皮 長柄

          azuma 匠116 吾妻棕櫚箒 皮 長柄

            azuma 混穂177 コンポニワニワ 長柄

            azuma 混穂177 コンポニワニワ 長柄

              azuma 名匠152 赤シダほうき 長柄

              azuma 名匠152 赤シダほうき 長柄

                azuma 名匠153 赤シダほうき 短柄

                azuma 名匠153 赤シダほうき 短柄

                  azuma 名匠150 黒シダほうき 長柄

                  azuma 名匠150 黒シダほうき 長柄

                    azuma 名匠151 黒シダほうき 短柄

                    azuma 名匠151 黒シダほうき 短柄

                      Daily Clean 座敷ほうき

                      Daily Clean 座敷ほうき

                        コンビブルーム

                        コンビブルーム

                          混穂 コンポニワニワ

                          混穂 コンポニワニワ

                            メーカー アズマ工業 アズマ工業 アズマ工業 アズマ工業 アズマ工業 アズマ工業 アズマ工業 アズマ工業 アズマ工業 アズマ工業 山崎産業 アズマ工業 アズマ工業
                            通常価格
                            (税別)
                            3,228円 2,307円 5,383円 11,364円 6,286円 1,064円 864円 542円 913円 636円 641円~ 1,305円 740円~
                            通常出荷日 5日目   1日目   5日目   5日目   5日目   1日目   10日目   10日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)