• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
REX 超硬カッタ付パイプマシン 150AーTC

REX 超硬カッタ付パイプマシン 150AーTC

通常単価:
1,491,899
通常出荷日:
14日目

【特長】
・2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。
・低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。
・100V/200V切替スイッチ付きです。
【用途】
・水道、ガス管のねじ切り作業。
【商品仕様】
・ねじ切能力(A):65~150
・消費電力(W):750
・電源(V):100/200
・全高(mm):590
・全長(mm):930
・全幅(mm):680
・標準消費電力料金:16.5円/h
・全長(mm):930
・全幅(mm):680
・全高(mm):590
・標準消費電力料金:16.5円/h
・無負荷回転速度(min^ー1):7・22
・ISO9001認証取得工場製
・ISO14001認証取得工場製
・ダイヘッド・チェーザ付き
・超硬カッタ付き
・JANコード:4514706010561
・トラスココード:852-0414
・質量:170kg
【セット内容/付属品】
・ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台
・チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組
・ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

14日目

1,491,899

型番 : 150A-TC
通常出荷日 14日目
通常単価 1,491,899

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

REX 超硬カッタ付パイプマシン 150AーTCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)