(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動切上ダイヘッド付パイプマシン

自動切上ダイヘッド付パイプマシン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
456,922円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。
・低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。
・100V/200V切替スイッチ付きです。
【用途】
・水道、ガス管のねじ切り作業。
【セット内容】
・ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台
・チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組
・ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 消費電力(W)
    750
  • 電源(V)
    100/200
  • 標準消費電力料金
    16.5円/h

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
JANコード

絞り込み

  • 4514706010479
  • 4514706010554
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 852-0503
  • 852-0413
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 93000.0
  • 170000.0
  • 解除
ねじ切能力(A)

絞り込み

  • 15~80
  • 65~150
  • 解除
全高(mm)

絞り込み

  • 505
  • 590
  • 解除
全長(mm)

絞り込み

  • 705
  • 930
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
4514706010479
852-0503
93000.0
15~80
505
705

お見積り

456,922

型番 : 90A3
通常出荷日 お見積り
通常単価 456,922

スペック

  • JANコード
    4514706010479
  • トラスココード
    852-0503
  • 質量(g)
    93000.0
  • ねじ切能力(A)
    15~80
  • 消費電力(W)
    750
  • 全高(mm)
    505
  • 全長(mm)
    705
  • 全幅(mm)
    465
  • 電源(V)
    100/200
  • 標準消費電力料金
    16.5円/h
4514706010554
852-0413
170000.0
65~150
590
930

お見積り

1,064,347

型番 : 150A
通常出荷日 お見積り
通常単価 1,064,347

スペック

  • JANコード
    4514706010554
  • トラスココード
    852-0413
  • 質量(g)
    170000.0
  • ねじ切能力(A)
    65~150
  • 消費電力(W)
    750
  • 全高(mm)
    590
  • 全長(mm)
    930
  • 全幅(mm)
    680
  • 電源(V)
    100/200
  • 標準消費電力料金
    16.5円/h

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

自動切上ダイヘッド付パイプマシンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)