金象 宝長久 小鎌

金象 宝長久 小鎌
通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
【用途】
・草削り作業。
【商品仕様】
・刃幅(mm):120
・全長(mm):305
・全長305mm
・刃の長さ 120mm
・刃渡り100mm 柄部長さ 270mm
・JANコード:4960517150864
・トラスココード:868-2100
・質量:0.1kg
【材質/仕上】
・刃部 スチール
・柄部 天然木

型番

1 の型番候補があります候補を表示

150868

型番
150868
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

金象 宝長久 小鎌の型番150868のページです。
型番150868に関する仕様情報を記載しております。

150868で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)